HUBBELL CANADA
4-11/16 po x 4 po Anneau adaptateur carré pour la sécurité des personnes, 5/8 po. surélevé, rouge, 911-16
Image of 911-16 4-11/16 po x 4 po Anneau adaptateur carré pour la sécurité des personnes, 5/8 po. surélevé, rouge, 911-16

4-11/16 po x 4 po Anneau adaptateur carré pour la sécurité des personnes, 5/8 po. surélevé, rouge, 911-16

Marque: Raco

No de catalogue: 911-16

4-11/16 po x 4 po Anneau adaptateur carré pour la sécurité des personnes, 5/8 po. surélevé, rouge.

  • Construction durable en acier prégalvanisé
  • Peint en rouge pour la sécurité des personnes
  • Le trou de serrure permet d'installer le couvercle sans retirer les vis de la boîte
  • 5/8 po en hauteur

Général

Catalog Number

911-16

Couleur

Rouge

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

911-16

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Pouvant être teint ou peint

Yes

Taille

4-11/16 in

Type

Mud Ring

UPC

050169091265

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.625 in

Capacité en pieds cubes

8.3 cu.in

Dimensions

4.75 po x 4.75 po x 0.625 po

Hauteur

0.625 in

Largeur

4.75 in

Longueur

4.75 in

Poids

0.249 lb

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging