Marque: TradeSelect
No de catalogue: MBD1K
Application
Masonry boxes are used for the flush installation of devices in masonry construction.
Catalog Number
MBD1K
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
3 x ½-3/4in Combination, 1 x 1/2-3/4-1in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
8 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
2 x ½-3/4in Combination
Système de câblage
Conduit
Type
Masonry Box, Box
Type de support
No Bracket
UPC
626463003503
Élévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
3 x ½-3/4in Combination, 1 x 1/2-3/4-1in Combination
Ouvertures défonçables de la paroi latérale
8 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
2 x ½-3/4in Combination
Poids
0.68 lb
Profondeur actuelle
3.516 in
Enregistré pour certification
CSA
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1500
Quantité dans l'emballage
20