HUBBELL CANADA
Boîtes murales, boîtes de données, cloisons basse tension, HBL981
Image of HBL981 Boîtes murales, boîtes de données, cloisons basse tension, HBL981

Boîtes murales, boîtes de données, cloisons basse tension, HBL981

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL981

Boîtes murales, boîtes de données, cloisons basse tension.

  • Compatible avec HBL260 et HBL263
  • Compatible avec des profondeurs d'anneau de boue de ½", ¾" et 1¼".

Pre-scoured for use with 1/2", 3/4" and 1-1/4" mud rings

Général

Application

Separates line and low voltage

Application - pour utilisation sur

Wall

Catalog Number

HBL981

Couleur

Naturel

Indicateur EU RoHs

No

Matériau de construction - Unité principale

Pre Galvanzied Steel

Série

Large Capacity

Spécifications

  • Compatible with - HBL260 and HBL263
  • Packing Quantity - One

Taille

2-Gang;3-Gang

Type

Low Voltage Divider

Type d'accessoire

Dividers

Type d'utilisation

Wall

UPC

783585445519

Dimensions

Taille

2-Gang;3-Gang

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

25