MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of HVB2BAR Pare-vapeur pour les boîtiers carrés 4" ou les boîtiers de dispositifs 2-groupes, HVB2BAR

Pare-vapeur pour les boîtiers carrés 4" ou les boîtiers de dispositifs 2-groupes, HVB2BAR

OU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: HVB2BAR

Vapour Barrier for 4 Inches Square Boxes or 2 Gang Device Boxes.

Pare-vapeur pour boîtes carrées de 4 pouces ou boîtes d'appareils à 2 groupes

This Hubbell® 2-Gang Vapour barrier can fit a 4 in. Square Box, a large 2-gang metal box or a 2-gang plastic device boxSmall bumps at the back allow for an easy cut, with the right size for the cable. Outline for vapour barrier eliminates extra space and is flat/allowing for better seal.

Général

Application

Vapour barriers prevent unwanted penetration of exterior air and help maintain the existing interior environment from elements outside of the structure.

Catalog Number

HVB2BAR

Matériau

Polymer

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Type

Accessories, Vapour Barrier

Type de support

No Bracket

UPC

626463040218

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.07 lb

Profondeur actuelle

2.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2500

Quantité dans l'emballage

25