HUBBELL CANADA
Image of GO-8668-24 Série G - Lampe pilote - 1.7W/24V/0.073A, GO-8668-24

Série G - Lampe pilote - 1.7W/24V/0.073A, GO-8668-24

Marque: Killark

No de catalogue: GO-8668-24

Série G - Lampe pilote - 1.7W/24V/0.073A.

Lampe incandescente 24V à base baïonnette pour GCS, XCS, FXCS et GO Pilot Light operator

Les opérateurs de la série GO de Killark sont des composants utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisés dans la classe 1, division 1

Général

Action

Slide Base Lamp

Application

A utiliser avec les panneaux de commande personnalisés de la série G.

Catalog Number

GO-8668-24

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

GO Series

Type

Lampe pilote

UPC

783936220765

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.02

Caractéristiques électriques

Courant nominal

0.073 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Action

Slide Base Lamp