HUBBELL CANADA
Série G - Transformateur 110V à 6V pour utilisation avec les boutons poussoirs lumineux de la série GOB4, GO-8671-41
Image of GO-8671-41 Série G - Transformateur 110V à 6V pour utilisation avec les boutons poussoirs lumineux de la série GOB4, GO-8671-41
Discontinué

Série G - Transformateur 110V à 6V pour utilisation avec les boutons poussoirs lumineux de la série GOB4, GO-8671-41

Marque: Killark

No de catalogue: GO-8671-41

Série G - Transformateur de 110V à 6V à utiliser avec les boutons poussoirs lumineux de la série GOB4.

Transformateur pour veilleuse GO, 110V-6V

Les opérateurs Killark GO SERIES sont un composant utilisé conjointement avec un boîtier pour emplacements dangereux pour fournir des solutions de contrôle pour : Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2 pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA

Général

Action

Transformer

Application

For use with G Series custom control panel operators.

Catalog Number

GO-8671-41

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

GO Series

Type

Transformer

UPC

783936039756

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.8

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à l'opération

Action

Transformer