Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFP1302
Set manuel
Application
Cordon de ligne uniquement Pas de dispositif
Catalog Number
GFP1302
Construction
Fabriqué
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - gaine
PVC
Matériel - isolant
Elastomer
Performance
Série
Extra Heavy Duty
Spécifications
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Type
Manual Set
Type
Portable, lame droite
Type d'article
Qualité industrielle
UPC
783585005683
Diamètre extérieur
0.335
Poids
7.9 lb
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
120 VAC
Tension nominale
120 VAC
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3
Tailles (calibres) de conducteurs
#10 AWG
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Quantité dans l'emballage
5