HUBBELL CANADA
Image of PB25 N12 30.5 MM 25 Boîte à boutons 5.7X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris, PB25

N12 30.5 MM 25 Boîte à boutons 5.7X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris, PB25

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PB25

N12 30.5 MM 25 Boîte à boutons 5.7X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

  • Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches and pilot lights
  • Provide protection from dust, dirt, oil and water.
  • Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et veilleuses
  • offre une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

Général

Application

Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.

Catalog Number

PB25

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Nombre de trous

25

Type

Standard Push Button Enclosure

Type de fini

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725430550

Dimensions

Hauteur

14 in

Largeur

13 in

Poids

14 lb

Profondeur

3 in

Profondeur actuelle

3.09 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de trous

25

Logistique

Quantité dans l'emballage

1