HUBBELL CANADA
Image of PB4BC N4 Cache 4 boutons-poussoirs vierges uniquement 10,2 x 3,2 x 2,7 en acier au carbone – Gris, PB4BC

N4 Cache 4 boutons-poussoirs vierges uniquement 10,2 x 3,2 x 2,7 en acier au carbone – Gris, PB4BC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PB4BC

Couvercle vierge N4 pour 4 boutons-poussoirs uniquement, 10,2 x 3,2 x 2,7 en acier au carbone – Gris.

Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

  • Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches and pilot lights
  • Provide protection from dust, dirt, oil and water.
  • Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et veilleuses
  • offre une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.

Général

Application

Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.

Catalog Number

PB4BC

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Nombre de trous

0

Série

PB

Type

Standard Push Button Enclosure

Type de couvercle

Pushbutton;Screw

Type de fini

Polyester Powder

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725845538

Dimensions

Hauteur

10 in

Hauteur actuelle

10.25 in

Largeur

3 in

Largeur actuelle

3.25 in

Poids

4 lb

Profondeur

10 in

Profondeur actuelle

10.25 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de trous

0

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

396

Quantité dans l'emballage

1