Marque: Wiegmann
No de catalogue: PB6VL
Conçu pour contenir toutes les marques standards de boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants lumineux. Fournit une protection contre la poussière, la saleté, l'huile et l'eau.
Application
Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.
Catalog Number
PB6VL
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Nombre de trous
6
Série
PB
Type
Standard Push Button Enclosure
Type de couvercle
Pushbutton;Screw
Type de fini
Polyester Powder
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725430314
Hauteur
15 in
Hauteur actuelle
14.75 in
Largeur
3 in
Largeur actuelle
3.25 in
Poids
6 lb
Profondeur
15 in
Profondeur actuelle
14.75 in
Classe NEMA nominale
4
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de trous
6
Nombre d'unités sur la palette
324
Quantité dans l'emballage
1