HUBBELL CANADA
Image of N1C060604 N1 Couvercle à charnière 6X6X4 Acier au carbone - Gris, N1C060604

N1 Couvercle à charnière 6X6X4 Acier au carbone - Gris, N1C060604

Marque: Wiegmann

No de catalogue: N1C060604

N1 Couvercle à charnière 6X6X4 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtiers de commande et boîtiers d'instruments dans des zones ne nécessitant pas de spécifications d'étanchéité à l'huile et à la poussière.

Corps et portes fabriqués en acier de calibre 14. Couvercles à charnières continus. Trous de montage à l'arrière du meuble. Dispositions de mise à la terre fournies. Portes meublées en standard avec loquet quart de tour encastré. Écrous à souder fournis pour le montage des panneaux arrière en option.

Général

Application

Designed for use as control enclosures and instrument cases in areas not requiring oil-tight and dust-tight specifications.

Catalog Number

N1C060604

Construction

Seam and Spot Welded

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725340002

Dimensions

Hauteur

6 in

Largeur

6 in

Poids

4 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Ouvertures défonçables

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

240

Quantité dans l'emballage

1