HUBBELL CANADA
Image of B060404 N12 JIC Lift-Off Cover 6X4X4 Acier au carbone - Gris, B060404
Discontinué

N12 JIC Lift-Off Cover 6X4X4 Acier au carbone - Gris, B060404

Marque: Wiegmann

No de catalogue: B060404

Couvercle amovible N12 JIC 6X4X4 en acier au carbone - gris.

Le boîtier JIC Hubbell Wiegmann série B est un standard de l'industrie automobile, mais il a de nombreuses applications dans d'autres industries. La boîte intègre un couvercle amovible sécurisé par chaîne et est conçue pour protéger les composants contre l'exposition à la poussière, à la saleté, à l'huile et à l'eau.

Corps fabriqués en acier de calibre 14 et portes en acier de calibre 16. Coutures soudées en continu, rectifiées en douceur, avec moins de défonçages ou de trous. Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène résistant à l’huile à cellules fermées. Plaques de montage externes, haut et bas du coffret. Des écrous soudés sont fournis pour fixer le panneau arrière en option. Les pinces à vis externes sont rapides et faciles à utiliser. Conception du couvercle amovible. La chaîne maintient le couvercle sur la boîte lorsque le couvercle est retiré. Dispositions de mise à la terre fournies.

Général

Application

The B Series JIC box is a standard of the automotive industry but has wide applications in other industries. The box incorporates a chain secured lift-off cover and is designed to safeguard components against dust, dirt, oil and water.

Catalog Number

B060404

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 Gray Textured

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Lift Off

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725330409

Dimensions

Hauteur

6 in

Largeur

4 in

Poids

3.44 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

175

Quantité dans l'emballage

1