HUBBELL CANADA
N12 Vis JIC 6X6X4 Acier au carbone - Gris, B060604SC
Image of B060604SC N12 Vis JIC 6X6X4 Acier au carbone - Gris, B060604SC

N12 Vis JIC 6X6X4 Acier au carbone - Gris, B060604SC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: B060604SC

N12 Vis JIC 6X6X4 Acier au carbone - Gris.

Corps et portes fabriqués en acier de calibre 14. Coutures soudées en continu, rectifiées en douceur, avec moins de trous défoncés. Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène résistant à l’huile à cellules fermées. Plaques de montage externes, haut et bas du coffret. Des écrous soudés sont fournis pour fixer le panneau arrière en option. Des vis de couvercle captivées sont fournies et se vissent dans des puits scellés pour empêcher les fuites à travers le couvercle. Dispositions de mise à la terre fournies.

Général

Application

Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection from dirt, dust, oil, and water.

Catalog Number

B060604SC

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Textured

Type de matériel

Carbon Steel

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725330553

Dimensions

Hauteur

6 in

Largeur

6 in

Poids

4.9 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

225

Quantité dans l'emballage

1