Marque: Wiegmann
No de catalogue: B080606
Le boîtier JIC Hubbell Wiegmann série B est un standard de l'industrie automobile, mais il a de nombreuses applications dans d'autres industries. La boîte intègre un couvercle amovible sécurisé par chaîne et est conçue pour protéger les composants contre l'exposition à la poussière, à la saleté, à l'huile et à l'eau.
Application
The B Series JIC box is a standard of the automotive industry but has wide applications in other industries. The box incorporates a chain secured lift-off cover and is designed to safeguard components against dust, dirt, oil and water.
Catalog Number
B080606
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Enclosure
Type de couvercle
Lift Off
Type de fini
Textured
Type de loquet de verrouillage
Clamps
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725330645
Hauteur
8 in
Largeur
6 in
Poids
5.67 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
12
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
54
Quantité dans l'emballage
1