
Marque: Wiegmann
No de catalogue: CTDD363212
Application
Enclosures are designed as a housing for current and voltage transformers, recorders, meters, junction, service box, relay, and/or for terminal instrumentation.
Catalog Number
CTDD363212
Construction
Seam and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
2
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Textured
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725853984
Capacité en pieds cubes
13824 cu.in
Hauteur
32 in
Largeur
36 in
Poids
123 lb
Profondeur
12 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de portes fixes
2
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1