HUBBELL CANADA
N4 JIC charnière continue 4X4X3 acier au carbone - gris, BN4040403CH
Image of BN4040403CH N4 JIC charnière continue 4X4X3 acier au carbone - gris, BN4040403CH

N4 JIC charnière continue 4X4X3 acier au carbone - gris, BN4040403CH

Marque: Wiegmann

No de catalogue: BN4040403CH

N4 JIC charnière continue 4X4X3 acier au carbone - gris.

Conçu pour être utilisé comme boîtiers d'instruments, boîtiers de commande électrique, boîtes de câblage ou boîtes de jonction électriques. Fournit une protection là où l’équipement est arrosé, très humide ou dans les applications extérieures.

  • Conçu pour être utilisé comme boîtiers d'instruments, boîtiers de commande électrique, boîtes de câblage ou boîtes de jonction électriques
  • offre une protection là où l'équipement est arrosé, très humide ou dans des applications extérieures.

Général

Application

Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection in areas that are hosed down or very wet or in outdoor applications.

Catalog Number

BN4040403CH

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725378050

Dimensions

Capacité en pieds cubes

48 cu.in

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

2 lb

Profondeur

3 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

288

Quantité dans l'emballage

1