Marque: Wiegmann
No de catalogue: N412121206CST
Application
Hubbell Wiegmann N412CST ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamline
Catalog Number
N412121206CST
Construction
Continuously Welded Seams
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Door
Type de fini
Smooth
Type de loquet de verrouillage
1/4 Turn
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725864294
Capacité en pieds cubes
864 cu.in
Hauteur
12 in
Largeur
12 in
Largeur actuelle
12.06 in
Poids
13.5 lb
Profondeur
6 in
Profondeur actuelle
7.75 in
Entrée de câble
NO
Certification - cULus
YES
Certification - ETL
NO
Certification - Homologué CSA
NO
Classe NEMA nominale
1,3R, 12, 13, 4
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de portes fixes
1
Nombre de trous
4
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
30
Quantité dans l'emballage
1