Marque: Wiegmann
No de catalogue: ALN4161206
Ce boîtier léger offre une protection durable pour le logement des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs. Il est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l’eau, à d’autres liquides ou à des contaminants. Convient pour une utilisation dans les usines pétrochimiques, les stations d'épuration, les environnements marins et les installations similaires.
Application
This lightweight enclosure provides long-lasting protection for housing electrical components in highly corrosive environments. It is used in both indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or co
Catalog Number
ALN4161206
Construction
Continuously Welded Seams
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Aluminum
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
No
Série
ALN4 Series
Type
Enclosure
Type de loquet de verrouillage
Hasp and Staple
Type de montage
External Mounting Feet
UPC
786725373550
Capacité en pieds cubes
1152 cu.in
Hauteur
16 in
Largeur
12 in
Poids
10 lb
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de portes fixes
1
Ouvertures défonçables
No
Quantité dans l'emballage
1