HUBBELL CANADA
Image of ALN4201606 N4X Porte simple murale 20X16X6 Aluminium, ALN4201606

N4X Porte simple murale 20X16X6 Aluminium, ALN4201606

Marque: Wiegmann

No de catalogue: ALN4201606

N4X Porte simple murale 20X16X6 Aluminium.

Ce boîtier léger offre une protection durable pour le logement des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs. Il est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l’eau, à d’autres liquides ou à des contaminants. Convient pour une utilisation dans les usines pétrochimiques, les stations d'épuration, les environnements marins et les installations similaires.

  • Ce boîtier léger offre une protection durable pour le logement des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs
  • il est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou constamment exposés à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants
  • convient pour une utilisation dans les usines pétrochimiques , stations d'épuration, milieux marins et installations similaires.

Général

Application

This lightweight enclosure provides long-lasting protection for housing electrical components in highly corrosive environments. It is used in both indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or co

Catalog Number

ALN4201606

Construction

Continuously Welded Seams

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Série

ALN4

Type

Enclosure

Type de loquet de verrouillage

Hasp and Staple

Type de montage

External Mounting Feet

UPC

786725373574

Dimensions

Capacité en pieds cubes

1920 cu.in

Hauteur

20 in

Largeur

16 in

Poids

14 lb

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1