Marque: Wiegmann
No de catalogue: P0806G
Les panneaux arrière de la série P sont utilisés dans les petits boîtiers muraux JIC. Permet de monter de nombreux types de composants électriques.
Optional "G" panels are 14 gauge and have a conductive finish. Panels fit the following enclosures: B, BCH, BN4, BN4CH
Application
For use with JIC enclosures.
Catalog Number
P0806G
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Back Panel
Type de fini
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725866847
Hauteur
1 in
Hauteur actuelle
0.625 in
Largeur
8 in
Poids
0.8 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1