HUBBELL CANADA
Trousse de quincaillerie en bronze au silicium, boulon de 1.25 IN L, filetage 3/8 IN-16, 2 rondelles plates, 1 rondelle fendue, 1 écrou hexagonal, 1 boulon, TMH289
Image of TMH289 Trousse de quincaillerie en bronze au silicium, boulon de 1.25 IN L, filetage 3/8 IN-16, 2 rondelles plates, 1 rondelle fendue, 1 écrou hexagonal, 1 boulon, TMH289

Trousse de quincaillerie en bronze au silicium, boulon de 1.25 IN L, filetage 3/8 IN-16, 2 rondelles plates, 1 rondelle fendue, 1 écrou hexagonal, 1 boulon, TMH289

Marque: Burndy

No de catalogue: TMH289

DURIUM ? SILICIUM BRONZEKITS DE MATÉRIEL.

  • Les kits de matériel montés sur languette TMH garantissent le type et la quantité appropriés de matériel nécessaire pour chaque installation
  • emballés dans des sacs scellés séparés, ils sont pratiques à utiliser et éliminent les quantités incompatibles.

Général

Catalog Number

TMH289

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Matériau

SILICON BRONZE

Nom de commerce

DURIUM™

Série

DURIUM™ Series

Type de connecteur

Matériel

UPC

781810012086

UPC 14 Digit GTIN

00781810012086

Dimensions

Dimension - Nombre de filets par pouce

16

Dimension - Taille des filets

3/8-16

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Matériel

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5568

Quantité dans l'emballage

12