HUBBELL CANADA
Clip de gestion des fils, clips de 1 à 2 fils PV sur le module, ACC-PV
Image of ACC-PV Clip de gestion des fils, clips de 1 à 2 fils PV sur le module, ACC-PV

Clip de gestion des fils, clips de 1 à 2 fils PV sur le module, ACC-PV

Marque: Burndy

No de catalogue: ACC-PV

Clip de gestion des fils, 1 à 2 clips de fils PV sur le module.

  • S'adapte à une large gamme de combinaisons et de tailles de câbles
  • Testé pour l'environnement (UL2703 et ASTMB117)
  • Aucun outil requis pour l'installation
  • Bords frappés et roulés pour éviter d'endommager l'isolation du câble.

Général

Application

1 to 2 USE-2 cables or 1 PV cable,Wire Diameter Range: 4.1mm - 7.0mm per each cable

Catalog Number

ACC-PV

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

304 Stainless Steel

Matériau de construction - Unité principale

Nylon

Méthode de montage

Module Frame or Flange Clip - Straight on
Flange Thickness Range: 1.3mm - 2.5 mm

Nom de commerce

WILEY

Type

Cable Clips

Type d'article

3A

UPC

781810537060

UPC 14 Digit GTIN

00781810537060

Dimensions

Dimension - Taille des filets

-

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré pour certification

UL1565

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL1565

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Méthode de montage

Module Frame or Flange Clip - Straight on
Flange Thickness Range: 1.3mm - 2.5 mm

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

6000