HUBBELL CANADA
Image of H03891 Gestion des câbles Kellems, Liquidtight System, connecteur étanche mâle à angle droit 90⁰, 4", acier, isolé, H03891

Gestion des câbles Kellems, Liquidtight System, connecteur étanche mâle à angle droit 90⁰, 4", acier, isolé, H03891

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: H03891

Gestion des fils Kellems, système étanche, connecteur mâle étanche à angle droit 90⁰, acier, isolé.

Connecteurs de conduits isolés et non isolés - Hubbell propose une large gamme de raccords métalliques étanches aux liquides à utiliser avec les conduits métalliques étanches aux liquides et Polytuff I. Hubbell propose des tailles commerciales de 3/8" à 4" en droit, 45° et 90° conceptions de corps. La plupart des connecteurs sont disponibles avec des gorges isolées ou non isolées. Les raccords étanches aux liquides sont fabriqués avec précision selon des normes rigoureuses garantissant facilité d'utilisation et fiabilité. Les tailles de corps droit ½" et ¾" sont répertoriées pour les classifications environnementales UL Type 3R, 4, 12 et 13.

  • L'écrou hexagonal comprime l'anneau sur le conduit
  • Le joint en nylon assure l'étanchéité au niveau du moyeu
  • La virole en acier non intégrée assure l'étanchéité du conduit.

Général

Application

À utiliser avec les conduits métalliques étanches et les conduits non métalliques PolyTuff I

Catalog Number

H03891

Couleur

Acier

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fer, zingué

Spécifications

  • Compression Nut - Zinc plated steel
  • Ferrule - Zinc plated steel
  • Fitting - Zinc plated iron
  • Insulator - Nylon
  • Locknut - Zinc plated steel
  • Split Seal Ring - Nylon
  • Washer - Nylon

Type

90°

Type

Raccords métalliques étanches

UPC

783585035413

Dimensions

Dimension - Largeur en millimètres

1.062 in

Dimension - Taille des filets

1/2"-14 NPT

Taille du marché

3/8

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL 514B

Logistique

Quantité dans l'emballage

25