HUBBELL CANADA
Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu ¾" NPT, KILLN2
Image of KILLN2 Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu ¾" NPT, KILLN2

Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu ¾" NPT, KILLN2

Marque: Killark

No de catalogue: KILLN2

Série Z - Contre-écrou en acier pour connecteurs de cordon - Taille du moyeu ¾" NPT.

Contre-écrou en acier

La construction entièrement en acier assure une protection mécanique. Zinc électrolytique pour la protection contre la corrosion.

Général

Application

For use in dry locations on threaded rigid/IMC conduit to secure conduit to a box or enclosure.

Catalog Number

KILLN2

Couleur

Glossy gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Série

KILLN Series

Type

Locknut

UPC

783936394022

Dimensions

Dimensions

1.422 po x 1.422 po x 0.172 po

Hauteur

0.172 in

Largeur

1.422 in

Longueur

1.422 in

Poids brut de l'emballage

0.01

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

100