Marque: Killark
No de catalogue: LNZ10-125NPT
Contre-écrous robustes fabriqués en laiton (standard).
Application
Secures a cable gland in position at the equipment.
Catalog Number
LNZ10-125NPT
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Brass
Série
LNZ Series
Type
Locknut
UPC
783936409917
Dimensions
2 po x 2 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
2 in
Longueur
2 in
Poids brut de l'emballage
0.065
Taille du moyeu
1-1/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
5