MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of LNZ10-200NPT Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu 2Inch NPT, LNZ10-200NPT

Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu 2Inch NPT, LNZ10-200NPT

Marque: Killark

No de catalogue: LNZ10-200NPT

Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu 2Inch NPT.

Contre-écrou en laiton nickelé

Contre-écrous robustes fabriqués en laiton (standard).

Général

Application

Secures a cable gland in position at the equipment.

Catalog Number

LNZ10-200NPT

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Brass

Série

LNZ

Type

Locknut

UPC

783936409931

Dimensions

Dimensions

3 po x 3 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

3 in

Longueur

3 in

Poids brut de l'emballage

0.1

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5