HUBBELL CANADA
Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu 3" NPT, LNZ10-300NPT
Image of LNZ10-300NPT Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu 3" NPT, LNZ10-300NPT

Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu 3" NPT, LNZ10-300NPT

Marque: Killark

No de catalogue: LNZ10-300NPT

Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu 3" NPT.

Contre-écrou en laiton nickelé

Contre-écrous robustes fabriqués en laiton (standard).

Général

Application

Secures a cable gland in position at the equipment.

Catalog Number

LNZ10-300NPT

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Brass

Série

LNZ Series

Type

Locknut

UPC

783936411439

Dimensions

Dimensions

5 po x 4 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

4 in

Longueur

5 in

Poids brut de l'emballage

0.2

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer