HUBBELL CANADA
2½" Agrippe-câble en acier, Gamme de câbles 1.750-1.965, Agrippe-câble en blanc, CG1965250S
Image of CG1965250S 2½" Agrippe-câble en acier, Gamme de câbles 1.750-1.965, Agrippe-câble en blanc, CG1965250S

2½" Agrippe-câble en acier, Gamme de câbles 1.750-1.965, Agrippe-câble en blanc, CG1965250S

Marque: Killark

No de catalogue: CG1965250S

2½" Agrippe-câble en acier, Gamme de câbles 1.750-1.965, Agrippe-câble en blanc.

  • Les passe-fils de couleur distincte indiquent les gammes de câbles
  • Les passe-fils en néoprène empêchent l'humidité et les huiles de pénétrer
  • L'écrou de compression hexagonal facilite le serrage et assure un couple constant
  • Les bagues internes lisses protègent les conducteurs
  • Fabriqué en acier zingué solide et durable
  • Fabriqué aux États-Unis

Les connecteurs de cordon en acier Killark de la série CG sont utilisés pour sécuriser et sceller les cordons ou les câbles entrant dans les boîtiers ou les chemins de roulement. Son passe-fil unique à code couleur permet une identification facile des gammes de câbles. La série CG résiste à la plupart des produits chimiques de fabrication et scelle l'huile et l'humidité. Il est construit en acier zingué fabriqué aux États-Unis.

Général

Catalog Number

CG1965250S

Code de couleur

White

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Plage du cordon

1.750-1.965

Série

CG Series

Type

Agrippe-câble en acier

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936176901

Dimensions

Taille du moyeu

2-1/2

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant