HUBBELL CANADA
2½" Agrippe-câble en acier, gamme de câbles 2.156-2.360, agrippe-câble marron, CG2360250S
Image of CG2360250S 2½" Agrippe-câble en acier, gamme de câbles 2.156-2.360, agrippe-câble marron, CG2360250S

2½" Agrippe-câble en acier, gamme de câbles 2.156-2.360, agrippe-câble marron, CG2360250S

Marque: Killark

No de catalogue: CG2360250S

2½" Agrippe-câble en acier, gamme de câbles 2.156-2.360, agrippe-câble marron.

  • Les passe-fils de couleur distincte indiquent les gammes de câbles
  • Les passe-fils en néoprène empêchent l'humidité et les huiles de pénétrer
  • L'écrou de compression hexagonal facilite le serrage et assure un couple constant
  • Les bagues internes lisses protègent les conducteurs
  • Fabriqué en acier zingué solide et durable
  • Fabriqué aux États-Unis

Les connecteurs de câbles en acier de la série CG de Killark sont utilisés pour sécuriser et sceller les cordons ou les câbles entrant dans les boîtiers ou les chemins de roulement. Le code couleur unique de l'œillet permet d'identifier facilement les gammes de câbles. Les connecteurs de la série CG résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication et à la corrosion.

Général

Catalog Number

CG2360250S

Code de couleur

Brown

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Plage du cordon

2.156-2.360

Série

CG Series

Type

Agrippe-câble en acier

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936176932

Dimensions

Taille du moyeu

2-1/2

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant