HUBBELL CANADA
Protection contre les surtensions du panneau de dérivation câblé SpikeShield® SPD, HBL10W100C
Image of HBL10W100C Protection contre les surtensions du panneau de dérivation câblé SpikeShield® SPD, HBL10W100C
Discontinué

Protection contre les surtensions du panneau de dérivation câblé SpikeShield® SPD, HBL10W100C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL10W100C

Protection contre les surtensions du panneau de dérivation câblé SpikeShield® SPD, 100 KA, triphasé Y, 347/600 V CA, montage sur panneau.

Protection du panneau de dérivation câblé – La conception en brique du dispositif de protection contre les surtensions câblé est idéale pour les zones où l'espace est une considération majeure. L'unité de surtension peut être montée directement sur le panneau via une connexion de raccord de chasse qui réduira la longueur et l'impédance du câble tout en augmentant les niveaux de protection. Le produit 100 kA est doté d'un boîtier NEMA 4X et d'un indice SCCR de 200 kA. Les dispositifs de protection contre les surtensions filaires SpikeShield sont répertoriés UL1449 4e édition.

  • Conception en briques pour un encombrement réduit
  • logement NEMA 4X et un indice SCCR de 200kA

Contacts secs, NEMA 4X

Général

Application

Brique à montage en surface avec fils de sortie

Catalog Number

HBL10W100C

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Acier

Matériel - quincaillerie de montage

vis de fixation

Spécifications

  • Dimensions - 3.1"D x 9.9"W x 4.8"H
  • Frequency - 50/60 Hz
  • NEMA - Type 4X
  • Warranty - 10 year
  • Weight - 4.78 lbs

Température fonctionnement

-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)

Temps de réponse

5

Type

100kA

Type d'article

Protection par panneau de dérivation câblé

Type d'indicateurs

Green Status LED, Audible Alarm

UPC

783585120843

Caractéristiques électriques

Connectivité

Leads

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Three Phase

Tension nominale

  • Wye 347 VAC V
  • Wye 600 VAC V

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

cULus UL1449-3Rd Edition Type 2 Spd

Liée à l'opération

Température fonctionnement

-40 Degrees F to 149 Degrees F (-40 C to 65 C)

Temps de réponse

5

Type d'indicateurs

Green Status LED, Audible Alarm