HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 320KA, Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL11P320B
Image of HBL11P320B Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 320KA, Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL11P320B
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 320KA, Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL11P320B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL11P320B

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 320KA, Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre.

  • Amélioration des performances grâce à l'utilisation d'une barre omnibus à faible impédance
  • Modules de protection contre les surtensions remplaçables
  • Compteur de surtensions inclus dans toutes les unités
  • Boîtier NEMA 1
  • Indicateur d'état d'alarme sonore et LED

Général

Catalog Number

HBL11P320B

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

320kA

UPC

783585570402

Caractéristiques électriques

Tension nominale

Delta 600 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer