Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL11SA40
Les parafoudres sont une solution peu coûteuse qui peut être installée côté ligne ou côté charge de l’entrée de service. Ils sont également excellents pour les applications OEM où la taille est une variable importante. Le dispositif de protection contre les surtensions câblé monophasé 50 kA de haute qualité de Hubbell présente une conception compacte, est classé NEMA 4X et est répertorié UL1449 4e édition.
Catalog Number
HBL11SA40
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
40kA
UPC
783585833163
Tension nominale
Delta 600 VAC
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer