HUBBELL CANADA
Image of HBL160M347B Dispositifs de protection contre les surtensions, module de remplacement pour la série 10P, HBL160M347B
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, module de remplacement pour la série 10P, HBL160M347B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL160M347B

Dispositifs de protection contre les surtensions, module de remplacement pour la série 10P.

Protection des panneaux de service/dérivation 320 kA et 160 kA - La gamme de produits d'entrée de service SpikeShield® comprend une gamme de panneaux avec des modules remplaçables. Cette série présente des performances améliorées grâce à l'utilisation d'une conception de barre omnibus à faible impédance et de modules boulonnés facilement remplaçables. Ils intègrent une conception modulaire (modules de protection contre les surtensions remplaçables) et disposent des dernières approbations et évaluations de sécurité de l'industrie. Y compris UL1449 4e édition.

Module de remplacement pour la série 10P

Général

Catalog Number

HBL160M347B

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Accessories

Type

160kA

UPC

783585581590

Caractéristiques électriques

Tension nominale

Wye 347/600 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer