HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux décorateur, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, câblage arrière et latéral, 5-20R, orange, paquet unitaire, 9300IG
Image of 9300IG Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux décorateur, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, câblage arrière et latéral, 5-20R, orange, paquet unitaire, 9300IG

Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux décorateur, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, câblage arrière et latéral, 5-20R, orange, paquet unitaire, 9300IG

Marque: Bryant

No de catalogue: 9300IG

Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux décorateur, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, câblage arrière et latéral, 5-20R, orange, paquet unitaire.

  • Duplex
  • Décorateur de qualité pour hôpitaux
  • Terre isolée
  • 20 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

Isolated Ground

Général

Application

Hospital Grade

Catalog Number

9300IG

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Straight Blade

Type

Decorator

Type

Single Receptacle

Type d'article

Decorator Duplex

UPC

781786741720

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

10