HUBBELL CANADA
Image of 9300IGGRY Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux décorateur, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, câblage arrière et latéral, 5-20R, gris, paquet unique, 9300IGGRY

Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux décorateur, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, câblage arrière et latéral, 5-20R, gris, paquet unique, 9300IGGRY

Marque: Bryant

No de catalogue: 9300IGGRY

Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux décorateur, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, câblage arrière et latéral, 5-20R, gris, paquet unique.

  • Duplex
  • Décorateur de qualité pour hôpitaux
  • Terre isolée
  • 20 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

Isolated Ground

Général

Application

Hospital Grade

Catalog Number

9300IGGRY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Decorator

Type

Single Receptacle

Type d'article

UPC

781786741812

Dimensions

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10