HUBBELL CANADA
Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux décorateur, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, câblage arrière et latéral, 5-20R, rouge, paquet simple, 9300IGRED
Image of 9300IGRED Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux décorateur, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, câblage arrière et latéral, 5-20R, rouge, paquet simple, 9300IGRED

Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux décorateur, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, câblage arrière et latéral, 5-20R, rouge, paquet simple, 9300IGRED

Marque: Bryant

No de catalogue: 9300IGRED

Dispositifs à lame droite, prises doubles pour hôpitaux décorateur, mise à la terre isolée, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, câblage arrière et latéral, 5-20R, rouge, paquet simple.

  • Duplex
  • Décorateur de qualité pour hôpitaux
  • Terre isolée
  • 20 A 125 V
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils

Isolated Ground

Général

Application

Hospital Grade

Catalog Number

9300IGRED

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Straight Blade

Type

Decorator

Type

Single Receptacle

Type d'article

Decorator Duplex

UPC

781786741843

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

10