Marque: Bryant
No de catalogue: BRY8200IG
Standard Product
Application
Hospital Grade
Catalog Number
BRY8200IG
Couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Type
Finder Groove Face
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
UPC
781786005594
Dimensions
3.28 po x 1.54 po x 1.16 po
Hauteur
1.16 in
Largeur
1.54 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10