Marque: Bryant
No de catalogue: CR20IG
Isolated Ground
Application
Commercial Specification Grade
Catalog Number
CR20IG
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Série
Straight Blade
Type
Smooth Face
Type
Duplex Receptacle
Type d'article
Traditional Duplex Smooth Face
UPC
781786734722
Dimensions
3.28 po x 1.38 po x 0.92 po
Hauteur
0.92 in
Largeur
1.38 in
Longueur
3.28 in
Poids
0.2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
5500
Quantité dans l'emballage
10