HUBBELL CANADA
Image of HWP-GF444 Chariot d'approvisionnement et de retour avec quatre roulettes, HWP-GF444

Chariot d'approvisionnement et de retour avec quatre roulettes, HWP-GF444

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: HWP-GF444

Nom de la collection: ToolAssistPRO™

Trois convoyeurs réglables acheminent les bacs pleins vers la zone d'assemblage et renvoient les bacs vides dans l'allée. Chaque niveau peut être facilement réglé pour obtenir une pente et un espacement optimaux. Il est également possible d'assembler les trois niveaux en pente vers la zone de travail. Des butées de sécurité réglables de couleur jaune protègent également les extrémités des convoyeurs. Finition robuste en polyester cuit. Des guides latéraux réglables (non illustrés) peuvent être ajoutés en option pour maintenir les bacs alignés. Bacs non inclus.

Général

Catalog Number

HWP-GF444

UPC

783246006868