HUBBELL CANADA
Trousse complète de chariot à étagères avec trois étagères réglables de 12" de profondeur et de 30" de largeur, HWP-SC30
Image of HWP-SC30 Trousse complète de chariot à étagères avec trois étagères réglables de 12" de profondeur et de 30" de largeur, HWP-SC30

Trousse complète de chariot à étagères avec trois étagères réglables de 12" de profondeur et de 30" de largeur, HWP-SC30

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: HWP-SC30

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Trousse complète avec trois étagères réglables de 12" de profondeur et de 30" de largeur. Les trousses comprennent des étagères en acier, un cadre robuste en aluminium extrudé, des supports de construction en acier et toute la quincaillerie. Les éléments du cadre et les étagères en aluminium ont un fini en polyester beige cuit au four. Les supports en acier, y compris les supports d'étagères, sont noirs. Quatre roulettes à usage intensif et des embouts noirs sont également inclus.

  • Les trousses de chariots comprennent trois étagères en acier de 12" (305 mm) de profondeur x 30" (762 mm), 42" (1067 mm), 54" (1372 mm) ou 66" (1676 mm) de largeur, un cadre robuste en aluminium extrudé, des supports de construction en acier et toute la quincaillerie
  • Les éléments du cadre et les étagères en aluminium ont une finition en polyester cuit beige
  • Les chariots à étagères peuvent facilement manipuler de nombreuses boîtes de bacs de différentes tailles.

Général

Catalog Number

HWP-SC30

UPC

783246006509