HUBBELL CANADA
Image of ALNP2020 Panneau arrière 17X17 Aluminium, ALNP2020

Panneau arrière 17X17 Aluminium, ALNP2020

Marque: Wiegmann

No de catalogue: ALNP2020

Panneau arrière 17X17 Aluminium.

Ces panneaux en aluminium sont principalement utilisés dans les boîtiers de la série ALN4. Montez sur les goujons de collier fournis.

Peut également être utilisé dans les boîtiers muraux N1, RHC, N4, N4X, N12 et N412.

Aluminum panels are 5052-H32 aluminum alloy, .125-inch thick. Panels fit the following enclosures: NEMA 1, Large (NIC); NEMA 3R, hinged Cover (RHC, Large); NEMA 4, 412, and 4X Single Door (N12, N4, N412, SSN4, SSN43PT, SSN43PTW); NEMA 12, 2-Door Wall-Mount (WAWF), Single Door; Right Flange Disconnect (SDN12, ABN12); Large JIC (B-CH, Large), Single Door N12.

Général

Application

For use with NEMA 1, 3R, 12, 4, and 4X wall-mounts.

Catalog Number

ALNP2020

Construction

Non-Flanged

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Série

ALN4

Type

Back Panel

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725364503

Dimensions

Hauteur

17 in

Largeur

17 in

Poids

4 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

160

Quantité dans l'emballage

1