Application
For Use with 60A Hubbellock
Catalog Number
H661A
Conditions environnementales
Non-Weather Resistant
Couleur
Métallique
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Plate Mount
Plage du cordon
1.00"-1.14" (25.4-28.9)
Spécifications
Weight - 0.25
Type
For Hubbellock Devices
Type
Kellems Cable Grip
Type d'article
UPC
783585777207
Nombre de conducteurs
Single
Plage de câbles
1.000 - 1.14 in
Conditions environnementales
Non-Weather Resistant
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
5