HUBBELL CANADA
Image of WI001M25 Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 480Y//277V, 1000kVA, WI001M25

Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 480Y//277V, 1000kVA, WI001M25

Marque: Acme Electric

No de catalogue: WI001M25

Transformateur moyenne tension - triphasé, 4800Δ - 480Y//277V, 1000kVA.

  • Lower operating cost over Liquid-filled
  • No additional fireproofing or venting
  • Long life expectancy
  • Smaller, lighter easy to maintain
  • Coûts d'exploitation inférieurs à ceux remplis de liquide 
  • Pas de protection ignifuge ou de ventilation supplémentaire 
  • Longue durée de vie 
  • Plus petit, plus léger, facile à entretenir

Général

Catalog Number

WI001M25

Catégorie de produit

Medium Voltage Transformer

Construction

Ventilated

kVA

1000

Matériau des enroulements

AL

Tension primaire

4800Δ

Tension secondaire

480Y/277 V

Type de montage

Floor

UPC

047503099452

Dimensions

Hauteur

80 in

Largeur

64 in

Poids

5960 lb

Profondeur

44 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

1000

Rendement

99.20%

Tension primaire

4800D V

Tension primaire

4800Δ

Tension secondaire

480Y/277 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 1

Dept. of Energy Regulation

Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431

Norme « CSA »

C22.2 No. 47

Norme « UL »

UL 1562