HUBBELL CANADA
Image of YAV6CLTC14FX135 Borne à compression en cuivre, YAV6CLTC14FX135

Borne à compression en cuivre, YAV6CLTC14FX135

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV6CLTC14FX135

Borne à compression pour tubes en cuivre, courbure inversée 135 degrés, 1 trou avec fenêtre d'inspection, #6 AWG classe G-M, #6(61/#24)DLO, #6 AWG code classe B,C, 30 Navy, montants 1/4".

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAV6CLTC14FX135

Code de couleur

Blue

Indice de matrice

7

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810265000

UPC 14 Digit GTIN

00781810265000

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/2 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.31 in

Dimension - Hauteur en millimètres

15.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

0.61 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.48 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/2 in

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.33 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

6 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

6 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

30 Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"6 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

30

Conducteurs - Cuivre taille DLO

6 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

20