Image of SSF13 Plastron téléphone/données/multimédia, plaque en acier inoxydable, 1-groupe, 3 ports, SSF13
Image of SSF13 Plastron téléphone/données/multimédia, plaque en acier inoxydable, 1-groupe, 3 ports, SSF13

Plastron téléphone/données/multimédia, plaque en acier inoxydable, 1-groupe, 3 ports, SSF13

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SSF13

Plastron téléphone/données/multimédia, plaque en acier inoxydable, 1-groupe, 3 ports.

Produit standard

Détails du produit

Général

Application

  • Données/fibre optique/audio/vidéo

Catalog Number

SSF13

Construction

Stamped

Coupure (ou découpure)

NEMA 1-Gang

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

acier inoxydable

Matériau de construction - Unité principale

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de ports

3

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

Keystone

Type d'article

Keystone Faceplate

UPC

662620818054

Dimensions

Taille de l'afficheur

3-Port

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Logistique

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements

Spécifications