Centro de datos
Hubbell® utiliza un enfoque sustentable para asistirle en mantener nuestro medio ambiente. Nuestro Sistemas son manufacturados con acero 100% reciclado, nuestros empaques utilizan cartón que no es blanqueado, tanto los empaques como etiquetas son hechos de material reciclado. MillCerts están disponibles bajo solicitud para complementar la información de contenido reciclable para lograr créditos LEED. Hubbell® Premise Wiring sistemas de cableado son respaldados por nuestro programa MISSION CRITICAL®, la garantía de 25 años más robusta del mercado. Con un compromiso hacia la calidad que abarca ya más de un siglo, Hubbell desarrolla continuamente soluciones innovadoras que mejoran el desempeño y confi abilidad de las redes de las empresas de hoy, mientras apoyan las aplicaciones de mañana.
Nuestra garantía MISSION CRITICAL® de 25 años, las pruebas por parte de terceros, nuestro liderazgo en normas y posición pionera en cuanto a patentes, todo esto demuestra nuestra dedicación a desarrollar los mejores productos en su clase, que se han llegado a esperar de Hubbell por parte de la industria de Hubbell. Esto incluye nuestro último sistema NEXTSPEED® Ascent Categoría 6A que combina la innovación y la confiabilidad, superando las especificaciones para componentes tanto de TIA como de ISO.