HUBBELL MEXICO
Image of 1193 3/4 pulg. Contratuerca rígida/IMC
*Imagen representativa
Image of 1193 3/4 pulg. Contratuerca rígida/IMC

3/4 pulg. Contratuerca rígida/IMC

Marca: Raco

ID de catálogo: 1193

3/4 pulg. Tuerca rígida/IMC.

Secure threaded Rigid/IMC conduit to a junction box or enclosure using RACO® locknuts. Locking tangs ensure tight connection to the box or enclosure. Locknuts can also secure the threaded end of a conduit connector inside a box or enclosure.

  • Toda la construcción de acero garantiza la protección mecánica de la pista de rodadura
  • Galvanizado con zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • Para uso en lugares secos
  • No homologado por UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 6 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

1193

Conduit Type

Rigid/IMC

Familia de producto

Rigid/IMC

Fitting Type

Locknuts

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169011935

Dimensiones

Altura del paquete

2.5 in

Ancho del paquete

4.25 in

Dimensions

0.156 in x 1.391 in x 1.391 in

Height

1.391 in

Length

0.156 in

Longitud del paquete

6 in

Peso del paquete

1.7 lb

Trade Size

3/4 in

Weight

0.017 lb

Width

1.391 in

Logística

Carton Quantity

1000

Minimum Pack Quantity

100

Pallet Quantity

90000