Caja de acero galvanizado estampado, rectangular, profunda, totalmente ajustable, 1 servicio, parte superior de latón, 1 contacto
Image of B2427 Caja de acero galvanizado estampado, rectangular, profunda, totalmente ajustable, 1 servicio, parte superior de latón, 1 contacto
Image of B2427 Caja de acero galvanizado estampado, rectangular, profunda, totalmente ajustable, 1 servicio, parte superior de latón, 1 contacto

Caja de acero galvanizado estampado, rectangular, profunda, totalmente ajustable, 1 servicio, parte superior de latón, 1 contacto

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: B2427

Serie de cajas de suelo de hormigón enrasadas, caja de acero galvanizado estampado, rectangular, de 1 contacto, profunda, totalmente ajustable, servicio único, parte superior de latón.

  • Construcción de acero estampado
  • Los orificios ciegos concéntricos permiten varios tamaños de conductos
  • Económico y ligero para aplicaciones sobre rasante

Fully Adjustable, PreGalvanized Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs

General

Application

Single Service In-Floor Delivery Systems

Application - For Use On

Concrete

Catalog Number

B2427

Color

Brass Flange

Construction

Fabricated

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Flush Rectangular - B24 Series

Knockouts

4)1/2" and 3)3/4", 1)1", 1) 1 1/4"

Material

Galvanized Stamped Steel

Mounting Method

Cast Into Concrete

Number of Gang(s)

1-Gang

Size

1-Gang

Specifications

  • Collar Material - Brass
  • Cubic Capacity - 54.0 cu. in. (884.9 cm3)
  • Min. Depth of Pour - 4.00" (101.6)
  • Size - 1-Gang

Type

1-Gang Shallow Rectangular Galvanized Stamped Steel Box

UPC

783585100104

Dimensiones

Dimensions

6 in x 4.81 in x 3.9 in

Height

3.9 in

Length

6 in

Size

1-Gang

Width

4.81 in

Relacionado con el Conductor

Cable Entry

From Top

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

  • UL/CSA
  • UL514

Configuración

Knockouts

4)1/2" and 3)3/4", 1)1", 1) 1 1/4"

Mounting Method

Cast Into Concrete

Number of Gang(s)

1-Gang

Logística

Carton Quantity

4