HUBBELL MEXICO
Caja redonda de acero galvanizado estampado de 1 contacto, poco profunda, totalmente ajustable, servicio único, parte superior de latón
Image of B2529 Caja redonda de acero galvanizado estampado de 1 contacto, poco profunda, totalmente ajustable, servicio único, parte superior de latón
Image of B2529 Caja redonda de acero galvanizado estampado de 1 contacto, poco profunda, totalmente ajustable, servicio único, parte superior de latón

Caja redonda de acero galvanizado estampado de 1 contacto, poco profunda, totalmente ajustable, servicio único, parte superior de latón

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: B2529

Serie de cajas de suelo de hormigón enrasadas, redonda, de 1 contacto, de acero galvanizado estampado, poco profunda, totalmente ajustable, servicio único, parte superior de latón.

  • Construcción de acero estampado
  • Los orificios ciegos concéntricos permiten varios tamaños de conductos
  • Económico y ligero para aplicaciones sobre rasante

Fully Adjustable, PreGalvanized Stamped Steel Box; Concentric Knock-Outs

General

Application

Single Service In-Floor Delivery Systems

Application - For Use On

Concrete

Catalog Number

B2529

Color

Brass Flange

Construction

Fabricated

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Flush Round - B25 Series

Knockouts

6)1/2", 4)3/4"

Material

Galvanized Stamped Steel

Mounting Method

Cast Into Concrete

Specifications

  • Cubic Inch Capacity - 37.3 cu. in. (611.2 cm3)
  • Min. Depth of Pour - 3.00" (76.2)
  • Style - Stamped Steel

Type

Round Galvanized Stamped Steel Box

UPC

783585101804

Dimensiones

Dimensions

6 in x 4.81 in x 2.91 in

Height

2.91 in

Length

6 in

Width

4.81 in

Relacionado con el Conductor

Cable Entry

From Top

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

  • UL/CSA
  • UL514

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Relacionado con la Operación

Servicio

Single

Configuración

Knockouts

6)1/2", 4)3/4"

Mounting Method

Cast Into Concrete

Logística

Carton Quantity

4