HUBBELL MEXICO
Cubo rígido/IMC de 2 pulg. Rígido/IMC
Image of 1708 Cubo rígido/IMC de 2 pulg. Rígido/IMC
*Imagen representativa
Image of 1708 Cubo rígido/IMC de 2 pulg. Rígido/IMC

Cubo rígido/IMC de 2 pulg. Rígido/IMC

Marca: Raco

ID de catálogo: 1708

Cubo rígido/IMC de 2 pulg. Rígido/IMC.

Connect and bond rigid/IMC conduit to a threadless opening in a box or enclosure. Can be used in wet or dry locations. All threaded hubs has an insulated throat.

  • La robusta construcción metálica garantiza la protección mecánica
  • La garganta aislada protege los cables y reduce el esfuerzo de tracción
  • La junta tórica asegura el conjunto y proporciona un sellado estanco a la lluvia.UL Listed, CSA
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

1708

Conduit Type

Rigid/IMC

Environmental Conditions

Wet Location

Familia de producto

Rigid/IMC

Fitting Type

Hubs

Insulation Type

Insulated

Material

Die Cast Zinc

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169017081

Dimensiones

Dimensions

1.858 in x 3.243 in x 3.243 in

Height

3.243 in

Length

1.858 in

Trade Size

2 in

Weight

0.987 lb

Width

3.243 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Environmental Conditions

Wet Location

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

10

Minimum Pack Quantity

10

Pallet Quantity

2130